Бариерен сензор - приемник
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
Бариерен сензор - приемник
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
- Много дълъг диапазон
- Интуитивна настройка на чувствителността и на продължителността на закъснението на превключване
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- С функционална проверка на изхода за изкривяване на сигнала или разрегулиране
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OA0102 Сравнение на изделия: OA0123 / OA0102 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3,5 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Контактен товар | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | 25...50; (в зависимост от трансмитера) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 271 |
Механични данни
Тегло [g] | 165 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5 |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|