Бариерен сензор - предавател
O7S200
O7S-OOKG/0,20M/AS
Бариерен сензор - предавател
O7S200
O7S-OOKG/0,20M/AS
- Изключително малък корпус за използване на места с ограничено пространство
- За надеждно отчитане на позиция в подаващата и обработващата технология
- Малка светлинна точка и тесен светлинен конус за детектиране на малки обекти
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
---|
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | 0...1,5 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 90 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1899 |
Механични данни
Тегло [g] | 14,2 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Материал | PA | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи |