Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O7H210
O7H-HNKG/0,20M/AS
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O7H210
O7H-HNKG/0,20M/AS
- Изключително малък корпус за използване на места с ограничено пространство
- За надеждно отчитане на позиция в подаващата и обработващата технология
- Малка светлинна точка и тесен светлинен конус за детектиране на малки обекти
- Прецизно потискане на фона
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (UL - необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 750 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 3...100; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 3...100 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 6...80 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 7...46 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 7 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1610 |
Механични данни
Тегло [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Материал | PA | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи |