1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O7
  6. O7H204

O7H204

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

O7H-HPKG/0,20M/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Изключително малък корпус за използване на места с ограничено пространство
  • За надеждно отчитане на позиция в подаващата и обработващата технология
  • Малка светлинна точка и тесен светлинен конус за детектиране на малки обекти
  • Прецизно потискане на фона
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • ce
  • eac
  • ul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 20,3 x 15 x 9
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (UL - необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 20; ((24 V))
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 750
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на следене
Обхват [mm] 3...100; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] 3...100
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] 6...80
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] 7...46
Възможност за регулиране на обхвата не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 7
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 1610
Механични данни
Тегло [g] 14,3
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 20,3 x 15 x 9
Материал PA
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Връзка Съединител: 1 x M8; Заключване: плътно съответстващи
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — O7H204-01 — 04.08.2014 —