Ретро-рефлекторен сензор
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
Ретро-рефлекторен сензор
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в металообработката и в автомобилната промишленост
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
- Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Приложение | подходящ за използване в машиностроенето |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 12; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (по избор) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,05...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 150 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 895 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 50 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: FKM | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи | |
Усилие на затягане [Nm] | 1; (винтове) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|