You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. O6P304

Ретро-рефлекторен сензор

O6P304

O6P-FNKG

Ретро-рефлекторен сензор

O6P304

O6P-FNKG

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
  • Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система поляризационен филтър
Функционален принцип Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 12; ((24 V))
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] 0,05...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 150
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 908
UL удобрение
Номер за одобрение на UL E003
Механични данни
Тегло [g] 81,2
Корпус правоъгълен
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Усилие на затягане [Nm] 1; (винтове)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
диаграми и графики
графика на печалба
x: разстояние [mm]
y: коефициент на излишък на печалба