Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O6H204
O6H-FNKG
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O6H204
O6H-FNKG
- Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Лесен избор чрез въртящ се превключвател на включване при наличие/липса на светлина
- Изключително защитено от смущения потискане на фона, дори при силно отразяващ фон
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 22; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (по избор) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 2...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 2...200 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 4...200 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 8...200 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 8 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 683 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 60,15 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Материал | корпус: ABS; PPSU; уплътнение: EPDM | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи | |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|