Ретро-рефлекторен сензор
O5P500
O5P-FPKG/US100
Ретро-рефлекторен сензор
O5P500
O5P-FPKG/US100
- Много дълъг диапазон
- Регулируема чувствителност чрез бутони за обучение
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- С куплунг, който може да се върти на 270
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,075...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 250 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 435 |
Механични данни
Тегло [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|