Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O5H51A
O5H-FPKG/US100/3D
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O5H51A
O5H-FPKG/US100/3D
- За приложения в опасни зони
- Здрав корпус със защитна скоба от неръждаема стомана
- Прецизно потискане на фона
- Регулируема чувствителност чрез бутони за обучение
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (когато се използва извън опасната зона: 10...36) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (когато се използва извън опасната зона: 200) |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 50...1800; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 50...1800 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 50...900 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 50...600 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 50 |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 360 |
Механични данни
Тегло [g] | 335 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU; Предпазна скоба: неръждаема стомана | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|