Бариерен сензор - предавател
O4S501
O4S-OOKG/2M
Бариерен сензор - предавател
O4S501
O4S-OOKG/2M
- Много дълъг диапазон
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ясно видима индикация на готовността за работа
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- Със съединителен кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | 0...80 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 2400 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 616 |
Механични данни
Тегло [g] | 205 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPE | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|