Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O4H500
O4H-FPKG/US100
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
O4H500
O4H-FPKG/US100
- Много дълъг диапазон
- Прецизно потискане на фона
- Регулируема чувствителност чрез бутони за обучение
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 25 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 100...2600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 100...2600 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 100...1300 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 100...900 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 50 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 355 |
Механични данни
Тегло [g] | 126,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPE | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|