Бариерен сензор - приемник
O4E200
O4E-DPKG/US100
Бариерен сензор - приемник
O4E200
O4E-DPKG/US100
- Много дълъг диапазон
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- С куплунг, който може да се върти на 90
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 12 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | 0...50 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1097 |
Механични данни
Тегло [g] | 118 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; LED прозорец: PC | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|