3D камера
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D камера
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: O3X130 Сравнение на изделия: O3X110 / O3X130 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Резолюция на изображението 3D [px] | 224 x 172 |
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Приложение
Приложение | изход на 3D изображения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 500; (върховия импулсен ток; типична стойност: 160) |
Консумация на енергия [W] | 3,7 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 850 |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 850 nm невидимо излъчване Светодиод) |
Обхват на следене
Работен обхват [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Забележка за работното разстояние |
|
||
Резолюция на изображението 3D [px] | 224 x 172 | ||
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 | ||
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | < 30; (в зависимост от настройките, размера на обекта и отразяването) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез компютър с ifm Vision Assistant или XML-RPC |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|---|
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Брой Ethernet интерфейси | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Скорост на предаване | 10; 100 | |||
Протокол | TCP/IP | |||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | ||
Защита | IP 50 | ||
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 8 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
Защита на лазера клас | 1 | ||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||
Електрическа защита |
|
||||||
MTTF [Години] | 66 |
Механични данни
Тегло [g] | 265,5 |
---|---|
Размери [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Материал | корпус: цинкова отливка; леща: плоско стъкло; Модул за осветление: PMMA Предпазен капак |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PVC | |
Конектор: 1 x RJ45 |
Други данни
Размер на видимото поле
без коригиране на изкривяването на обектива | ||||
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Повторяемост
обхват на измерване / разстояние [m] | Време на излагане | Повторяемост | Прецизност [mm] |
Измерени стойности на разстоянието (1 Sigma) на сиви предмети | |||
отразяваща 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Повторяемост | |
на базата на | измерване на разстоянието на отделен пиксел |
Измерено на | център на изображението със среден филтър |
Околна температура | 20° C |
Температурен дрифт
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Относителна точност
фиксиран. |
± 4 |
Измерено на | отразяваща 18...90 % |