3D камера
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
3D камера
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 |
Приложение
Приложение | detection of pallets |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 420 |
Макс. токово потребление [mA] | 1600 |
Консумация на енергия [W] | 10 |
Клас на защита | III |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 850 nm невидимо излъчване Светодиод) |
Включване пиков ток [mA] | 2400 |
Обхват на следене
Работен обхват [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Резолюция на изображението 3D [px] | 352 x 264 |
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез компютър с ifm Vision Assistant или XML-RPC |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Скорост на предаване | 10; 100 | |||
Протокол | TCP/IP | |||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 8; (с намалена точност на измерване и повторяемост: < 100) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | освободена група; (DIN EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 767,95 |
---|---|
Размери [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; предна леща: Gorilla Glass; Визуализация на функцията: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Други данни
Размер на видимото поле
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |