3D камера
O3D201
PMD 3D CAMERA
3D камера
O3D201
PMD 3D CAMERA
- Визуална оценка на разстояние, ниво или обем
- Надеждно измерване на разстояние поради измерване на времето за преминаване
- Осветление, измерване и оценка в един модул
- Извеждане на 3072 разстояния и нюанса на сивото на измерване за подробна оценка на приложението
- Интегриране с помощта на интуитивен софтуер за настройка на параметрите
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 40 x 30 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | върховия импулсен ток: 3250; типична стойност: 960 |
Консумация на енергия [W] | 16 |
Клас на защита | III |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 850 nm невидимо излъчване Светодиод клас 1) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Брой цифрови входове | 2 |
Входна верига на цифрови входове | 24 V PNP; (конфигурируеми; IEC 61131-2 Typ 1) |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V PNP |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 10000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Резолюция на изображението 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 40 x 30 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез 2 бутона и 10 сегментен дисплей или чрез персонален компютър / преносим компютър с работен софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10; 100 | ||||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 55 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1176 |
---|---|
Размери [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; предна леща: PMMA; прозорец за показване: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Други данни
Размер на видимото поле
обхват на измерване / разстояние | Дължина | Ширина | Среден пиксел [mm] | минимална повърхност на обекта |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
За надеждно откриване обектът трябва да бъде разположен най-малко с 2 х 2 пиксела |