- Продукти
- O2D909
Външно осветление
O2D909
SPOTLIGHT 42X42 RED
Външно осветление
O2D909
SPOTLIGHT 42X42 RED
- За четци на 1D/2D кодове
- За надеждно отчитане на резултати при силно отразяващи, груби или начупени повърхности
- Работа с постоянна светлина и импулсна работа
- Импулсна работа с висок интензитет на светлината за намаляване на времето на експозиция
- С видима червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Осветено поле [mm] | 31 x 26 |
Дизайн | прожектор |
Тип на работата | висок интензитет на светлината (максимална дължина на импулса: 50 ms, съотношение между макс. и космос: 1/10); нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа) |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | Работен режим "постоянна работа": 180; Работен режим "висок светлинен интензитет": 90 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 630 |
Входове
Тригер | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Защита от прегряване | да |
Механични данни
Тегло [g] | 149,5 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 42 x 42 x 31 | |
Материал | алуминий | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|