Оптичен сензор за разстояние
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
Оптичен сензор за разстояние
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
- Надеждно измерване на разстояние в големи диапазони, до 10 m
- Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
- Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
- Употреба в приложения с потискане на фона
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Защита на лазера клас | 2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (програмируеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Макс. натоварване [Ω] | 250 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 15 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 15 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 10 m |
Потискане на фона [m] | 10...19 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,2...10; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 1...50 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 245,4 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 59 x 42 x 52 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Повторяемост / Прецизност
разстояние за четене / запис (mm) | Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | ||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Честота на измерване | 50 Hz |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 40 klx |
Повторяемост / Прецизност
разстояние за четене / запис (mm) | Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | ||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Честота на измерване | 50 Hz |
Извънредно количество светлина върху обекта. | 40...100 klx |
Повторяемост / Прецизност
разстояние за четене / запис (mm) | Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | ||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Честота на измерване | 1 Hz |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 40 klx |