Оптичен сензор за разстояние
O1D106
O1DLF3KG
Оптичен сензор за разстояние
O1D106
O1DLF3KG
- Надеждно оптично измерване на разстояние
- Диапазон до 75 m за употреба при кранове
- Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- Голям набор от компоненти за бърз монтаж и прецизно, фино регулиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Защита на лазера клас | 2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (програмируеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема IEC 61131-2) |
Макс. натоварване [Ω] | 250 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема IEC 61131-2) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 150 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 150 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 75 m |
Потискане на фона [m] | 75...150 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 1...75; (рефлектор E21159) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 1...33 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 106 |
Механични данни
Тегло [g] | 242,6 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 59 x 42 x 52 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
Uni | m, feet | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 1.00...75.00 | 10.00 |
nSP1 | 1.00...75.00 | 8.00 |
FSP1 | 1.00...75.00 | 12.00 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 1.00...75.00 | 20.00 |
nSP2 | 1.00...75.00 | 18.00 |
FSP2 | 1.00...75.00 | 22.00 |
ASP | 0...75.00 | 0 |
AEP | 0...75.00 | 75.00 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0.2 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Повторяемост / Прецизност
Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | |
1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
Честота на измерване | |
рефлектор | 33 Hz |
Повторяемост / Прецизност
Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | |
1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
Честота на измерване | |
рефлектор | 1 Hz |
Стойностите са валидни при | |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 100 klx |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 10 |