Оптичен сензор за разстояние
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
Оптичен сензор за разстояние
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
- Надеждно оптично измерване на разстояние
- Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
- Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
- Употреба в приложения с потискане на фона
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Защита на лазера клас | 2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (програмируеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Макс. натоварване [Ω] | 250 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 6 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 6 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 3,5 m |
Потискане на фона [m] | 0...4 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,2...3,5; (черни гланцови повърхности) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 1...50; (предварително зададена: 5) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 3 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 173 |
Механични данни
Тегло [g] | 241,7 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 59 x 42 x 52 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0...3500 | 0 |
AEP [mm] | 0...3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | |||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...1000 mm | ± 6,5 mm | ±7,5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000...2000 mm | ± 8 mm | ±9,5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000...3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000...3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
Стойностите са валидни при | |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 10 |