Оптичен сензор за разстояние
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Оптичен сензор за разстояние
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Надеждно оптично откриване на обекти в големи диапазони, до 10 m
- Прецизно потискане на фона
- Употреба в приложения с потискане на фона
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Защита на лазера клас | 2 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (програмируеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 15 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 15 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 10 m |
Потискане на фона [m] | 10...100 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,2...10; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 5 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 106 |
Механични данни
Тегло [g] | 268,5 |
---|---|
Размери [mm] | 59 x 42 x 52 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Други данни
Повторяемост / Прецизност
Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | |||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 40 klx |
Повторяемост / Прецизност
Повторяемост на измерените стойности | Прецизност | |||
Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | Бял (90 % отразяване) | Сив (18 % отразяване) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 40...100 klx |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) | <= 4000 klx |
Стойностите са валидни при | |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 10 |