- Продукти
- NT5010
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | връзка към превключващи усилватели NV0100, NV0200 или други одобрени комутационни усилватели с макс. стойности: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 5...25 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. съпротивление на кабела [Ω] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 80 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 110 |
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Материал | месинг с никелово покритие; PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|