Индуктивен сензор
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Индуктивен сензор
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Безконтактна и самопочистваща се система
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 33 x 60 x 92 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Работно напрежение [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...15; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Окабеляване на задвижващият механизъм | свързване към сертифицирани искробезопасни вериги на електромагнитни клапани с макс. стойности: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Когато се използват в газови атмосфери (група II), се допускат следните максимални стойности: U = 28 V / P = 1,1 W; Тези стойности не трябва да се превишават.) |
Изходи
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
---|---|
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
Удароустойчивост |
|
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 60; (за искробезопасни вериги) |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 130; (за искробезопасни вериги) |
Механични данни
Тегло [g] | 220,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 33 x 60 x 92 |
Материал | корпус: PA |
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
Клемен блок в клемната кутия: ...2,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|