- Продукти
- NN5022
Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
NN5022
IND2004DN/BS-200-K/PA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 26 x 49 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | връзка към I / O кутия за PROFIBUS PA Bürkert тип 8642-0x |
Номинално напрежение DC [V] | 6,5; (270Ω) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,2) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Макс. съпротивление на кабела [Ω] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6 |
---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 150 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 190 |
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 26 x 49 |
Материал | PBT |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M18; кодиране: A |
---|