Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- За приложения в опасни зони
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 26 x 26 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...15 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Честота на превключване DC [Hz] | 1800 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Години] | 1253 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 140; (за искробезопасни вериги) |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 130; (за искробезопасни вериги) |
Механични данни
Тегло [g] | 162,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 26 x 26 |
Материал | корпус: PBT; капак: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, силикон; 4 x 0,34 mm² |
---|