- Продукти
- NG5009
Индуктивен датчик NAMUR
NG5009
IG-2005-N/10M/2G
Индуктивен датчик NAMUR
NG5009
IG-2005-N/10M/2G
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: NG5011 Сравнение на изделия: NG5009 / NG5011 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 30; (когато се използва извън опасната зона) |
Честота на превключване DC [Hz] | 720 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 147 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 53 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PBT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|