- Продукти
- NF5020
Индуктивен датчик NAMUR
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
Индуктивен датчик NAMUR
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Захранващо напрежение DC [V] | 5...25 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Макс. съпротивление на кабела [Ω] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 400 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 230 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 170 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PBT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x AMP |