- Продукти
- NE5007
Индуктивен датчик NAMUR
NE5007
IEA2001-N/6m PPU
Индуктивен датчик NAMUR
NE5007
IEA2001-N/6m PPU
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: NE5012 Сравнение на изделия: NE5007 / NE5012 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 1 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Захранващо напрежение DC [V] | 5...25 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Макс. съпротивление на кабела [Ω] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 80 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 110 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PBT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|