- Продукти
- N95004
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
- Устойчивост на високо налягане
- Много висока честота на превключване
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Приложение
Приложение | Налягане на околната среда макс. 100 bar |
---|---|
Инсталация | монтаж върху алуминиево измерващо колело; (DN80) |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...30 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR | |
---|---|---|
Изходна функция | нормално затворен | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 30 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 90 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 100 |
Механични данни
Тегло [g] | 24,8 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Означение на резбата | M10 x 1 |
Материал | месинг специално покритие; сензорна повърхност: LCP |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|