Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
N95002
IND2004DN/T1/1MS/1D/2G
Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани
N95002
IND2004DN/T1/1MS/1D/2G
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- За приложения в опасни зони
- За свързване към взривобезопасни вериги
- Директно активиране на електромагнитния клапан от датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: N95001 Сравнение на изделия: N95002 / N95001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 26 x 60 |
Приложение
Приложение | За механични интерфейси съгласно ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,2) |
Клас на защита | III |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално затворени |
Честота на превключване DC [Hz] | 1300 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 03 ATEX E131; BVS 04 ATEX E153 | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C | ||
II 1D Ex ia IIIB T 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIB T 100°C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 100; (за искробезопасни вериги) |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 150; (за искробезопасни вериги) |
Механични данни
Тегло [g] | 175,4 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 26 x 60 |
Материал | корпус: PBT; капак: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x Rd24; кодиране: A |
---|