Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- За работа с взривобезопасни датчици в опасни зони
- Надеждно следене за късо съединение и прекъсване на кабели
- Лесно програмиране на функцията на изхода
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Бърз и лесен монтаж на DIN релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...25 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Брой канали | 2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2 |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 3,5 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [Години] | 345 |
Механични данни
Тегло [g] | 198,4 |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Напрежение [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ток [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Мощност [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Външна индуктивност [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
или Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Външен капацитет [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |