Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0533A
NV1221/24VDC/RL/1D/1G
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0533A
NV1221/24VDC/RL/1D/1G
- За работа с взривобезопасни датчици в опасни зони
- Надеждно следене за късо съединение и прекъсване на кабели
- Лесно програмиране на функцията на изхода
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Бърз и лесен монтаж на DIN релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...25 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Брой канали | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле; (за всеки канал: 1 контакт за превключване настроеваеми) |
---|---|
Контактен товар | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (омично съпротивление) |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [Години] | 325 |
Механични данни
Тегло [g] | 188,45 |
---|---|
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Напрежение [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ток [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мощност [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Външна индуктивност [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
Външен капацитет [µF] | 2,41 | 16,8 | 2,41 | 16,8 |