Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
- За работа с взривобезопасни датчици в опасни зони
- Надеждно следене за късо съединение и прекъсване на кабели
- Лесно програмиране на функцията на изхода
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Бърз и лесен монтаж на DIN релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: N0538A Сравнение на изделия: N0532A / N0538A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...25 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Брой канали | 2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | оптрон; (биполярно; Напрежение: max. 40 V DC) |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2 |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 3 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [Години] | 426 |
Механични данни
Тегло [g] | 172 |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Напрежение [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ток [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мощност [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Външна индуктивност [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Външен капацитет [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |