- Продукти
- N05206
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N05206
NV0202 20-30VDC,TR
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N05206
NV0202 20-30VDC,TR
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: N0534A Сравнение на изделия: N05206 / N0534A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...20 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
Брой канали | 2 |
Изходи
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 30 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB Ex-95.C.2143X |
---|
Класификация за безопасност
Обозначение | за клас на защита с искробезопасност |
---|---|
Напрежение [V] | < 11 |
Ток [mA] | < 26 |
Мощност [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC означение | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB обозначение | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IICОбозначение | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB Обозначение | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC индуктивност | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB индуктивност | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC индуктивност | 46mH |
[Ex ib] IIB индуктивност | 170mH |
[Ex ia] IIC капацитет | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB капацитет | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC капацитет | 2,5µF |
[Ex ib] IIB капацитет | 15µF |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 102 x 22 x 107 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 15 x ...2,5 mm² |
---|