Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- За работа с взривобезопасни датчици в опасни зони
- Надеждно следене за късо съединение и прекъсване на кабели
- Лесно програмиране на функцията на изхода
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Бърз и лесен монтаж на DIN релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 115 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 1 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле; (1 контакт за превключване) |
---|---|
Контактен товар | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (омично съпротивление) |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [Години] | 458 |
Механични данни
Тегло [g] | 198 |
---|---|
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Напрежение [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Ток [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Мощност [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Външна индуктивност [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Външен капацитет [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |