- Продукти
- N00109
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N00109
NV0100/230VAC
Превключващи усилватели за сензорите Namur
N00109
NV0100/230VAC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: N0031A Сравнение на изделия: N00109 / N0031A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 230 AC |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Контактен товар | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 30 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB Ex-84/2066X |
---|
Класификация за безопасност
Обозначение | за клас на защита с искробезопасност |
---|---|
Напрежение [V] | < 13,4 |
Ток [mA] | < 18,5 |
Мощност [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC означение | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB обозначение | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC индуктивност | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB индуктивност | 90mH |
[Ex ia] IIC капацитет | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB капацитет | 660nF |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 16 x ...2,5 mm² |
---|