Сензор за скоростта
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
Сензор за скоростта
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
- Безконтактно детектиране на метални колела със зъби
- За много висока честота на превключване, до 15 000 Hz
- Точно детектиране на колела със зъби
- Широк работен температурен диапазон
- Бърз монтаж с преходни фланци
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 1,7 |
Размери [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 7...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1...15000 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,7 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -32...140 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
Механични данни
Тегло [g] | 82 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Материал | Конектор: месинг; корпус: PA; O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 7 |
Модул с зъбно колело [mm] | 1,25 |
Инсталационна дължина [mm] | 35 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
превключващи сигнали
|
|
---|