Сензор за скоростта
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
Сензор за скоростта
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
- Безконтактно детектиране на метални колела със зъби
- За много висока честота на превключване, до 15 000 Hz
- Точно детектиране на колела със зъби
- Широк работен температурен диапазон
- Бърз монтаж с преходни фланци
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 1,7; (Използването на зъбни колела с различен модул оказва влияние върху обхвата на наблюдение и фазовата позиция.) |
Размери [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 7...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2...15000 |
Защита срещу късо съединение | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,7; (Използването на зъбни колела с различен модул оказва влияние върху обхвата на наблюдение и фазовата позиция.) |
---|---|
Работен обхват [mm] | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Околна температура [°C] | 125 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67; IP 69K; (щекер: IP 54) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 2247 |
Механични данни
Тегло [g] | 23,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Материал | Конектор: месинг; корпус: PA; O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 7 |
Модул с зъбно колело [mm] | 1,25 |
Инсталационна дължина [mm] | 45 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
диаграми и графики
превключващи сигнали
|
|
---|