T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
- Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
- Формован кабел, осигуряващ много добро освобождаване от усилията
- За приложения в опасни зони
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2 |
Консумация на ток [mA] | Целта не е регистрирана: ≤ 1; Целта е регистрирана: ≥ 2,2 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2,1 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1 |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Време за реакция
Макс. време на спад [ms] | 0,1 |
---|---|
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] | 0,6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 21140 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 10 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 400 |
Механични данни
Тегло [g] | 91,2 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Материал | корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана |
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
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|