T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR0902
MRI3021-BKOA/R/AS
T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR0902
MRI3021-BKOA/R/AS
- Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
- Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
- Бързо свързване в следствие на вградения куплунг М8
- С комбиниран AC/DC изход и двупроводна технология
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) |
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
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 350 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Честота на превключване AC [Hz] | 1000 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Макс. превключваща мощност [W] | 10 |
Защита срещу късо съединение | не |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2,1 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1 |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Време за реакция
Макс. време на спад [ms] | 0,1 |
---|---|
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] | 0,6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 17837 |
Механични данни
Тегло [g] | 12,4 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Тип на монтажа | фиксиращ елемент с комбиниран конектор / шестоъгълен конектор AF 1.5 |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Материал | корпус: PA; монтажен елемент: неръждаема стомана / месинг |
Превключващи цикъла при свързване към PLC [Mio] | < 40 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 0,175 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи |