T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR0120
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR
T-образен сензор за цилиндри с reed контакт
MR0120
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR
- Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
- Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
- Формован кабел, осигуряващ много добро освобождаване от усилията
- Трипроводна версия за приложения с големи товарни токове
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5...50 AC/DC; (Външна защитна верига за индуктивен товар (клапан, контактор и т.н.) е необходимо. ; UL - необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 350 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Честота на превключване AC [Hz] | 1000 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Макс. превключваща мощност [W] | 10 |
Защита срещу късо съединение | не |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2,1 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1 |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Време за реакция
Макс. време на спад [ms] | 0,1 |
---|---|
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] | 0,6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 20385 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 14,8 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Материал | PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана |
Превключващи цикъла при свързване към PLC [Mio] | 40 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 0,75 A; бързодействащ; DC захранване; ≤ 0,6 A; бързодействащ; AC захранване |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Кабел: 0,3 m, PUR | |
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: Накатена гайка, с възможност за въртене; защита от вибрации |