Магнитен сензор
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Магнитен сензор
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Възможно е откриване на обекти чрез метален капак (с изключение на стоманен)
- Надежден превключващ сигнал дори в случаи на силно замърсяване на сензора
- Здрава и устойчива на удари благодарение на активното лице, направено от метал
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 8 x 32 |
Приложение
Среда | разпознава само желязосъдържащи метали |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | < 10 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | 10 |
Повторяемост [% от Sr] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1647 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 38,4 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 8 x 32 |
Материал | цинкова отливка; LED прозорец: TPU; присаждане: PUR |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; загасяща светлина (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: Накатена гайка, с възможност за въртене |