сензор за цилиндър с IO-Link
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
сензор за цилиндър с IO-Link
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
- Само 1 сензор за 2 крайни положения за късоходови цилиндри
- Помощ за настройка на крайна позиция с втори светодиод
- Вграден мониторинг на качеството с обхват на откриване 50 mm
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
- Мониторинг на критични пневматични цилиндри чрез брояч на цикли на превключване
- Бързо локализиране на повреда благодарение на обширни диагностични функции
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Принцип на работа | Сензор за зала; (3D функция) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 50; (в зависимост от приложението) |
---|---|
Min. field strength [mT] | 1 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1,25; (настроеваеми) |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Линейна грешка IO-Link [%] | < 5 |
Резолюция [mm] | 0,01; (в зависимост от приложението) |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Точки на превключване; обратна функция; Функция за диагностика |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Профили |
|
||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1395 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 15,93 |
---|---|
Тип на монтажа | фиксиращ елемент с комбиниран конектор / шестоъгълен конектор AF 1.5 |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Материал | корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; с назъбена гайка |