T-образен сензор за цилиндри
MK5215
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR
T-образен сензор за цилиндри
MK5215
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR
- С потискане на външни полета за употреба в заваръчни приложения
- Куплунг с незалепващо покритие
- Защитна тръба от тефлон за предпазване от повреди от пръските от заваряването
- Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
- Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Принцип на работа | напрежение от чужди полета |
Приложение | заварячни приложения |
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 200 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 9 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2,8 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | < 0,25 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | < 1,5 |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 17 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на монтажа | закрепваща скоба с комбиниран слот / шестоъгълен конектор, ширина 1.5 |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Материал | корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана; Накатена гайка: PTFE с покритие; защитна тръба: PTFE с покритие |
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
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR; защитна тръба |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: Накатена гайка, с възможност за въртене |