T-образен сензор за цилиндри
MK5106
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
T-образен сензор за цилиндри
MK5106
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
- Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
- Формован кабел, осигуряващ много добро освобождаване от усилията
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 30 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2,8 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | > 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | < 1,5 |
---|---|
Повторяемост [mm] | < 0,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 3694 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 12,2 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на монтажа | закрепваща скоба с комбиниран слот / шестоъгълен конектор, ширина 1.5 |
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Материал | корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи |