- Продукти
- MK5052
T-образен сензор за цилиндри
MK5052
MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS
T-образен сензор за цилиндри
MK5052
MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS
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
Размери [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 3 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | < 5 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1,5 |
---|---|
Повторяемост [mm] | 0,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Механични данни
Сензорна повърхност | преден |
---|---|
Тип на цилиндъра | Т-образни цилиндри |
Размери [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Материал | PA 12-GF30 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,6 m, PUR |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|