- Продукти
- MK5024
Електромагнитно-полеви сензорен цилиндър
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
Електромагнитно-полеви сензорен цилиндър
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
- Защита от електромагнитни полета за заваръчни приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: MK5214 Сравнение на изделия: MK5024 / MK5214 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 48 x 18 x 28 |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 18 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 20 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 3 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | < 1 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1,5 |
---|---|
Повторяемост [mm] | 0,1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Механични данни
Тегло [g] | 74 |
---|---|
Сензорна повърхност | преден |
Тип на цилиндъра | пневматични цилиндри |
Размери [mm] | 48 x 18 x 28 |
Материал | цинкова отливка PTFE покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|