- Продукти
- MK5018
T-образен сензор за цилиндри
MK5018
MKT3000-BPKG
T-образен сензор за цилиндри
MK5018
MKT3000-BPKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: MK5115 + E11796 Сравнение на изделия: MK5018 / MK5115 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | 14 x 12 x 19 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | < 5 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1 |
---|---|
Повторяемост [mm] | 0,1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Механични данни
Сензорна повърхност | преден |
---|---|
Тип на цилиндъра | трапецовидни плоски цилиндри |
Размери [mm] | 14 x 12 x 19 |
Материал | алуминий; пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|