Магнитен сензор
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Магнитен сензор
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Голям диапазон на регистриране, дори през метали, които не могат да се намагнитват
- Температурно стабилна и възпроизводима точка на превключване
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- За употреба при високи температури
- Здрав корпус с метална лицева част
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 25; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Приложение
Система | Цялостен метален корпус |
---|---|
Приложение | високо температурни приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 1000 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 1000 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1000 |
Макс. превключваща мощност [W] | 100 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 25; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
---|---|
Магнитна чувствителност [mT] | 7,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...180 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 57078 |
Механични данни
Тегло [g] | 212 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); заключващи гайки: месинг |
Усилие на затягане за кабелни съединения [Nm] | 5 |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Цялостен метален корпус | да |
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 0,175 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, силикон; 2 x 0,75 mm² |
---|