- Продукти
- MG5002
Магнитен сензор
MG5002
MGA3070-BPKG
Магнитен сензор
MG5002
MGA3070-BPKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: MGS201 Сравнение на изделия: MG5002 / MGS201 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 70; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 70; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
---|---|
Повторяемост [% от Sr] | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|