Магнитен сензор
MFS202
MFB3060-ANKG/M/ZH
Магнитен сензор
MFS202
MFB3060-ANKG/M/ZH
- Безопасна точка на превключване в случай на механични допуски
- Голям диапазон на регистриране, дори през метали, които не могат да се намагнитват
- Температурно стабилна и възпроизводима точка на превключване
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Голяма устойчивост на сътресения, удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 60; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 60; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
---|---|
Магнитна чувствителност [mT] | 1,2 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2419 |
Механични данни
Тегло [g] | 108 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; сензорна повърхност: PBT оранжев |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|